Systèmes de commande d’éclairage commercial D8000, port de programmation Luma-Edit, port d’interface PC pour la configuration et la programmation
KIFC2-W
Systèmes de commande d'éclairage commercial D8000, port de programmation Luma-Edit, port d'interface PC pour la configuration et la programmation, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme, couleur : blanc
Les postes de commande d’ambiance et d’interrupteur de gradateur Dimensions® D8000 pour dispositif unique font partie d’une famille avancée de commandes d’éclairage. Le traitement réparti et la topologie en réseau de ce système confèrent la puissance et la souplesse d’un système informatique en réseau au domaine de l’éclairage.