Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Sectionneur sans fusible de 30/32 A, technologie Inform™, surveillance locale avec contact auxiliaire – Powerswitch®

LDS30-ACS

Sectionneur non métallique sans fusible de 30/32 A, 600 V c.a. avec technologie de surveillance locale Inform.  Homologué IP66/IP67/IP68/IP69K, NEMA type 3R, 4X , 6, 6P , 12, Logement étanche 13, certifié NSF. Comprend un contact auxiliaire installé en usine (AUXNO)

  • Comment fonctionne Inform ? - Les détecteurs sont intégrés aux dispositifs Leviton pour surveiller l’état des dispositifs. Les données des détecteurs peuvent être visualisées localement ou à distance
  • Surveillance locale – DEL vertes sur le
Code UPC : 078477999400
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit