Spécifications mécaniques
CE : marquage CE
IEC : 60529
ISO : 20653
NEMA : 250
NOM : NOM-ANCE
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14 - 4 AWG
Identifiant du terminal : conforme aux normes UL et internationales
cULus : UL98 (adapté aux circuits de moteur)
Garantie
Garantie : limitée 3-Year
Données électrotechniques
Intensité : 60 A
Interruption de courant : certifié pour le courant et la tension nominales complets
Tension diélectrique : 1000 V plus deux fois la tension nominale pendant 1 minute
Endurance : 6,000 cycles de fonctionnement au courant et à la tension nominales
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Courant nominal de court-circuit : 200 kA; fusible de type J; taille de fusible 60A
Résistance aux UV : les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
Tension : 600 V c.a.
Normes et homologations
Intensité : 60 A
CE : marquage CE
Interruption de courant : certifié pour le courant et la tension nominales complets
Tension diélectrique : 1000 V plus deux fois la tension nominale pendant 1 minute
Endurance : 6,000 cycles de fonctionnement au courant et à la tension nominales
IEC : 60529
ISO : 20653
Protection contre les infiltrations : NEMA/UL 50E Type 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 IEC IP66, IP67, IP68, IP69 et IP69K
NEMA : 250
NOM : NOM-ANCE
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Courant nominal de court-circuit : 200 kA; fusible de type J; taille de fusible 60A
Tension : 600 V c.a.
cULus : UL98 (adapté aux circuits de moteur)
Conditions environnementales
Matériau du logement : PBT+PC
Vis du logement : acier inoxydable
Joint : caoutchouc de silicone
Matériau de la poignée : PBT+PC avec surmoulage TPE
Pieds de montage : PBT+PC
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Résistance aux UV : les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
Matériaux :
Matériau du logement : PBT+PC
Vis du logement : acier inoxydable
Joint : caoutchouc de silicone
Matériau de la poignée : PBT+PC avec surmoulage TPE
Pieds de montage : PBT+PC
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14 - 4 AWG
Identifiant du terminal : conforme aux normes UL et internationales