Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

LED18-LTB
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Tube de lentille DEL LEO, zoom, angle de faisceau de 18-36° . CORPS DE LUMINAIRE VENDU SÉPARÉMENT.

Le luminaire zoom ellipsoïdal à DEL LEO pour la scène offre une performance exceptionnelle avec un système optique de haute qualité industrielle. L’appareil d’éclairage réduit les coûts énergétiques grâce à son module DEL haute efficacité et à sa source d’alimentation à gradation par régulateur à modulation de largeur. Ce projecteur à profil à DEL blanc à angle étroit et sortie élevée de 200W lumens comprend un système optique à double condensateur haute spécification pour c...
Code UPC : 078477741993
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Produits connexes