Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Lev-Lok® de20 A, emballage en vrac (50), qualité industrielle, mise à la terre autonome

M5362-BSW

Emballage en vrac pour prise à logement double Lev-Lok (50), qualité industrielle spécifiée robuste, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc

Emploi du module d’accouplement de câblage Lev-Lok assorti requis, vendu séparément

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs emploient un simple module de câblage par torsion et verrouillage qui garantit une connexion sûre et fiable...

Code UPC : 078477534212
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes