Chargeur USB double port de type A-A et prise double inviolable combinés Lev-Lok, NEMA 5-15R, 15A-125V, 2 pôles, prise de mise à la terre 3-Wire – ivoire
Lev-Lok utilise un simple module de câblage à torsion et verrouillable pour fournir une connexion sûre et sécuritaire. Ces dispositifs sont précâblés pour 3x installations plus rapides et 5x remplacements plus rapides que le câblage traditionnel. La vitesse et la facilité du Lev-Lok permettent des économies de temps, de main d'œuvre et de coûts optimaux.
Th...
Chargeur USB double port de type A-A et prise double inviolable combinés Lev-Lok, NEMA 5-15R, 15A-125V, 2 pôles, prise de mise à la terre 3-Wire – ivoire
Lev-Lok utilise un simple module de câblage à torsion et verrouillable pour fournir une connexion sûre et sécuritaire. Ces dispositifs sont précâblés pour 3x installations plus rapides et 5x remplacements plus rapides que le câblage traditionnel. La vitesse et la facilité du Lev-Lok permettent des économies de temps, de main d'œuvre et de coûts optimaux.
Le M56AA :
Deux ports USB de type A avec un total combiné de 3.6A puissances de charge, les plus rapides de l’industrie
Les ports USB de type A sont les plus reconnus et les plus utilisés des ports USB; on les retrouve dans les ordinateurs de bureau, les portables, les tablettes, etc.
Applications courantes : établissements de soins de santé, halls et salles d’attente, aéroports, établissements hôteliers et d’enseignement
Pour une utilisation avec les modules de câblage MSTWL Lev-Lok uniquement; modules vendus séparément
Normes applicables : UL 498, CSA C22.2, No 42, UL 1310, UL 94, NOM, FCC de classe B
NEMA : WD-1 et WD-6
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Spécifications USB
Alimentation de recharge à port unique : 12W
Puissance de charge totale : 18W
Compatibilité avec les câbles USB : type A
Chargeur USB : 3.6A
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Interruption de courant : certifié pour le courant et la tension nominales complets
Tension diélectrique : 2000 V c.a.
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Puissance nominale : 1/2 ch
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30°C
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Spécifications mécaniques
ID de produit : les valeurs nominales sont marquées sur le dispositif
Construction de la bride : bride traversante
Terminaison : modulaire
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : maximum continu 40°C, minimum -10°C (sans impact)
Caractéristiques
Marque : Lev-Lok
Couleur : ivoire
Type de dispositif : dispositif combiné
Caractéristique : USB de type A|Inviolable
Qualité : qualité hospitalière robuste
NEMA : 5-15R
Matériaux :
Corps : PBT
Face : thermoplastique
Attaches de mise à la terre : laiton
Contacts avec la terre : laiton
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : acier plaqué no6
Bride de montage : acier galvanisé
Matériau du volet : thermoplastique
Mécanisme de volet : acétal
ca2621644
ca2624409
ca2655707
ca2667092
ca2677283
cn200880004760-2
mx338817
us7355117
us7357652
us7666010
us7820909
us7868719
us8096818
us8242362
us9368982
us9496726
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.