Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise USB inviolable, Type A/C, 15 A, 125 V, Qualité hospitalière, ivoire - Lev-Lok

M56AC-HGI

Chargeur USB double port de type A-C avec prise double inviolable combinés Lev-Lok, NEMA 5-15R, 15A-125V, 2 pôles, prise de mise à la terre 3-Wire – Ivoire

Lev-Lok utilise un simple module de câblage à torsion et verrouillable pour fournir une connexion sûre et sécuritaire. Ces dispositifs sont précâblés pour 3x installations plus rapides et 5x remplacements plus rapides que le câblage traditionnel. La vitesse et la facilité du Lev-Lok permettent des économies de temps, de main d'œuvre et de coûts optimaux.

Th...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477433980
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits