Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise USB inviolable, Type A/A, 20 A, 125 V, Qualité commerciale, Blanc - Lev-Lok

M58AA-W

Chargeur USB double port de type A-A et prise double inviolable combinés Lev-Lok, NEMA 5-20R, 20A-125V, 2 pôles, prise de mise à la terre – Blanc

Lev-Lok utilise un simple module de câblage à torsion et verrouillable pour fournir une connexion sûre et sécuritaire. Ces dispositifs sont précâblés pour 3x installations plus rapides et 5x remplacements plus rapides que le câblage traditionnel. La vitesse et la facilité du Lev-Lok permettent des économies de temps, de main d'œuvre et de coûts optimaux.

Th...

Couleur : blanc

Code UPC : 078477254189
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit