Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise USB inviolable, Type A/C, 20 A, 125 V, Qualité commerciale, Brun - Lev-Lok

M58AC

Chargeur USB double port de type A-C et prise double inviolable combinés Lev-Lok, NEMA 5-20R, 20A-125V, 2 pôles, prise de mise à la terre 3-Wire – Brun

Lev-Lok utilise un simple module de câblage à torsion et verrouillable pour fournir une connexion sûre et sécuritaire. Ces dispositifs sont précâblés pour 3x installations plus rapides et 5x remplacements plus rapides que le câblage traditionnel. La vitesse et la facilité du Lev-Lok permettent des économies de temps, de main d'œuvre et de coûts optimaux.

...
Code UPC : 078477433874
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits