Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise USB inviolable, type A/C, 20 A, 125 V, qualité hospitalière, amande pâle - Lev-Lok

M58AC-HGT

Chargeur USB double port de type A-C et prise double inviolable combinés Lev-Lok, NEMA 5-20R, 20A-125V, 2 pôles, prise de mise à la terre 3-Wire – Amande pâle

Lev-Lok utilise un simple module de câblage à torsion et verrouillable pour fournir une connexion sûre et sécuritaire. Ces dispositifs sont précâblés pour 3x installations plus rapides et 5x remplacements plus rapides que le câblage traditionnel. La vitesse et la facilité de Lev-Lok permettent des économies optimales de temps, de main-d’œuvre et de coûts...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477434123
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits