Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, Lev-Lok, IRP, Interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, Blanc, Decora®

MDS10-IDW

LevLok, Commande d’éclairage de détecteur de mouvements à infrarouge passif, Relais unique, commandé par photocellule, discret, Champ de vision de 180 degrés, 2100 pi2, Obturateurs réglables, Délai d’éteinte 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, Auto ON/ManualON sélectionnable, Conforme à la norme CEC Title 20/24 , Homologué UL, Conforme à la norme RoHS, Couleur : blanc

Design novateur de Lev-Lok qui simplifie l'installation tout en réduisant les coûts. En deux étapes faciles, le dispositif de câblage est solidement...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477544631
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes