Compteur divisionnaire, Minicompteur, Intérieur, Montage affleurant, 120/208/240V, Max 200A, Transformateurs de courant à noyau solide (2), Trousse de compteur électrique
MK240-2SW
Sous-compteur, trousse de minicompteur, intérieur, montage affleurant, affichage ACL, 120/208/240V, 200A, comprend 2 transformateurs de courant à noyau solide (TC)
La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications de facturation monophasée des locataires. Conçus pour une utilisation simple et efficace afin de réaliser des mesures précises de la consommation électrique, les compteurs mini sont faciles à spécifier et à installer dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations.