Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Mini prise verrouillable à socle, 15 A, 125 V, qualité industrielle, blanc

ML1-PB
15 A, 125 V, NEMA ML1P, 2P, W, Prise verrouillable à socle mâle, Qualité industrielle, sans mise à la terre, MiniLock - La gamme BLANCHE de fiches, connecteurs, socles mâles et prises de qualité industrielle de Leviton offre un rendement supérieur, une fiabilité longue durée et des caractéristiques garanties à vie limitées :
  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • ...
Code UPC : 078477987162
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits