Compteur divisionnaire, Minicompteur, Extérieur, Montage en saillie, 120/208/240V, Max 100A, Transformateurs de courant à noyau solide (2), Trousse de compteur électrique
MO240-1SW
Sous-compteur, Trousse de minicompteur, Extérieur, Montage en saillie, Compteur mécanique, 120/208/240V, 100A, Comprend 2 transformateurs de courant à noyau solide (TC)
La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ Mini MeterMC de Leviton répond aux exigences de toutes les applications de facturation monophasée des locataires. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les minicompteurs sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et les installations rétroactives...