Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, Lev-Lok, Multitechnologie (détecteur infrarouge/à ultrasons), Interrupteur mural, 2400SF, 120-277V, Noir, auto-adaptatif, Decora®

MSSMT-GDE
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Détecteur de mouvements à boîte murale multitechnologique LevLok sans commande d’éclairage par fil neutre, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, 30s-30m délais, commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, couleur : noir, conforme à la norme USMCA. Design novateur de Lev-Lok qui simplifie l'installation tout en réduisant les coûts. Deux étapes simples permettent de raccorder solidement le dispositif au module de câblage. Placer le module de câblage sur la connexion du dispositif ...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477544693
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes