Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, Module de câblage pour prises Lev-Lok®

MSTWL-SDA

20 Amp, 125 Volt, 2P, 3W, Right Angle Wiring Module for Lev-Lok Receptacles, 6" THHN #12 AWG Solid Wire Leads, WHITE

Le système de dispositif de câblage modulaire Lev-Lokᴹᴰ est conçu pour assurer une installation rapide et facile. Ces dispositifs utilisent un module de câblage qu'il suffit d'entortiller et de verrouiller et qui assure une connexion sûre et fiable tout en permettant une installation extrêmement facile et rapide. Les dispositifs de câblage de marque Lev-Lok répondent à la fiabilité et au rendement...

Code UPC : 078477427255
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes