Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, prise double Lev-Lok®, qualité industrielle robuste

MT563-2SU

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, deux prises marquées « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à couplage bleu requis pour l’utilisation

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est un moteur...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477892107
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits