Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise Lev-Lok Decora Plus

MT828-W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Lev-Lok Decora Plus, qualité hospitalière robuste, inviolable, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok à couplage blanc requis pour l’utilisation

Couleur: blanc

Code UPC : 078477522196
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits