Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

DDS 6000+, Gradateur, 4 canaux, 1200W/canal, 3600W max., 15A, DMX

N600P-D00
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

4 canaux, 1200 W/canal 3600 W max, Cordon d’alimentation 15 A, Système de relais/gradateur, DMX installé, Micro-Plex et 0-10V analogique standard, 120V.

Les gradateurs satellites DDS sont des produits entièrement numériques homologués UL qui fournissent un rendement, fiable et réactif avec des courbes de gradation douces et précises. Le filtrage complet toroïdal enveloppé en époxy réduit le bruit potentiel généré par le gradateur. Les canaux individuels peuvent être attribués par l’utilisateur comme gradateurs ou relais de mise sous/hors tension f...
Code UPC : 078477119822
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Produits connexes