Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

NRD 8000, Gradateur, Montage sur bâti, 8 canaux, 1200W/canal, Micro-Plex, Panneau à débouchures, 120V

N8000-K0
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

8 canaux, 1200 watts/canal, bâti de gradation, Micro-Plex, Panneau débouchable, 120V.

Les systèmes de gradation numériques NSI, associant la portabilité à une fabrication robuste, conviennent à de nombreuses applications. Ce gradateur programmable possède 8 canaux. Branchez des lumières simples ou groupées, jusqu’à 9600 W au total. Disjoncteur individuel par canal.

Vous avez une question sur les gradateurs, un gradateur, un interrupteur de gradateur ou un système de gradation? Communiquez avec nous pour en savoir plus.

Vi...
Code UPC : 078477115275
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Produits connexes