Détecteur de mouvements avec photocellule intégrée, tension de ligne, deux relais, infrarouge passif, montage au plafond, 450SF, 120-277V lentille haute densité installée, gamme intermédiaire incluse, Provolt™
O2C04-IDW
Détecteur de mouvements avec photocellule, Commande d’éclairage Provolt™, Bipolaire, Tension de ligne, Plafonnier de 2,5 à 3,5 m, infrarouge passif, 42 m2, Lumière naturelle, calibrage automatique, 120-277V c.a./CA 50/60 Hz. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC Title 20/24. Couleur : blanc.
La série ProvoltMC de Leviton combine des détecteurs de mouvement à tension composée et photoélectriques dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin d’avoir un bloc d’alimentation et un câblage de détecteur de mouvements séparés...
Couleur : blanc