Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur d’absences, tension de ligne, IRP, montage au plafond, 1500SF, 120-277V, Provolt™

O3C15-IDW

Vacancy Sensor, Provolt™ lighting control, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mount, Passive Infrared, 1500 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC Title 20/24 . Couleur : blanc.

La série ProvoltMC de Leviton combine des détecteurs de mouvement à tension composée dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin de câblage de bloc d’alimentation et de détecteur d’absence distincts, ce qui en fait un soluti énergétique économique et efficace...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477642641
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes