Détecteur de mouvements avec photocellule intégrée, tension de ligne, infrarouge passif, montage au plafond, 1500SF, 120-277V, lentille haute densité installée, milieu de gamme inclus, Provolt™
ODC15-IDW
Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mount, Passive Infrared, 1500 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC Title 20/24 . Couleur : blanc.
La série ProvoltMC de Leviton combine des détecteurs de mouvement à tension composée et photoélectriques dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin d’un bloc d’alimentation et d’un câblage de détecteur de mouvements distincts, ce qui le rend...
Couleur: blanc