Détecteur de mouvements avec photocellule intégrée, tension de ligne, multitechnologie, montage au plafond, 2000SF, 120-277V, lentille à portée étendue installée, Provolt™
ODC20-MDW
Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, Line Voltage, 8'-12' Ceiling, Multi-Technology, 2000 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC Title 20/24 . Couleur : blanc.
La série ProvoltMC de Leviton combine des détecteurs de mouvement à tension composée et photoélectriques dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin d’avoir un bloc d’alimentation et un câblage de détecteur de mouvements séparés,ce qui en fait une solution...
Couleur: blanc