Détecteur intelligent, IRP, boîte murale, gradateur 1000W , détecteur de mouvements/d’absence, configurable par l’application, 120V, qualité commerciale, ivoire
ODP10-I1I
Détecteur intelligent, IRP, boîte murale, gradateur 1000W , configurable par l’application; mise sous tension automatique/hors tension automatique ou mise sous tension manuelle/hors tension automatique, fil neutre requis, 120VAC, 50/60Hz, qualité commerciale, ivoire
Le détecteur intelligent de Leviton avec gradation 1000W peut facilement commuter et tamiser les lampes à DEL ou LFC à incandescence et à intensité réglable tout en contrôlant l’occupation d’une pièce à l’aide de la technologie de détection à infrarouge passif (IRP). Une lentille spécialisée divise le champ de vision en zones de détection. Quand une personne passe i...
Détecteur intelligent, IRP, boîte murale, gradateur 1000W , configurable par l’application; mise sous tension automatique/hors tension automatique ou mise sous tension manuelle/hors tension automatique, fil neutre requis, 120VAC, 50/60Hz, qualité commerciale, ivoire
Le détecteur intelligent de Leviton avec gradation 1000W peut facilement commuter et tamiser les lampes à DEL ou LFC à incandescence et à intensité réglable tout en contrôlant l’occupation d’une pièce à l’aide de la technologie de détection à infrarouge passif (IRP). Une lentille spécialisée divise le champ de vision en zones de détection. Lorsqu’une personne entre ou sort d’une zone de détection, le détecteur détecte le mouvement et allume les lumières. Les lumières restent allumées tant qu'un occupant traverse les zones de détection et jusqu'à ce que le délai d'éteinte soit écoulé. Le modèle ODP10-I1x est doté d’un mode d’absence pour un fonctionnement à mise sous tension manuelle/hors tension automatique, idéal pour les installations où une commutation à mise sous tension manuelle est nécessaire pour les applications de code de l’énergie. La configuration de ODP10-I1x est effectuée à l’aide de l’application de capteur intelligent Leviton à partir d’un téléphone intelligent ou d’un autre appareil Android ou iOS compatible Bluetooth® . Une configuration simple peut également être appliquée à l’aide de la configuration du bouton-poussoir pour plusieurs options préconfigurées courantes. Le ODP10-I1x intègre une photocellule pour la lumière ambiante qui peut être programmée à l’aide de l’application de détecteur intelligent Leviton. Idéal pour les espaces commerciaux et non résidentiels jusqu’à 1,100 mètres carrés, y compris les bureaux, les salles de réunion et les halls.
Homologations : homologué IECC, UL et cUL, FCC, ICC
Mise à l'essai et conformité au code : peut être utilisé pour se conformer aux exigences ASHRAE 90.1, IECC et 2019 Title 24, Part 6 en matière de détection de mouvements/d'absences, de gradation et de mise sous tension manuelle/hors tension automatique
Charge nominale : se reporter aux spécifications et à la fiche technique
Raccordement du fil neutre : requis
Tension : 120-277 V c.a.
Caractéristiques
Application : bureaux, halls, petites salles de réunion, applications de réfection
Couleur : ivoire
Caractéristique : configurable par l’application
Qualité : commerciale
Montage : interrupteur mural
Gamme de produits : ODP10
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : présence/absence
Type
Type de produit : détecteur intelligent avec gradation
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Plage de températures de stockage : -40° à 185°F (-40° à 85°C)
Conforme à la norme NEMA SSL 7A relative aux gradateurs
Contrôle les charges d’éclairage à DEL jusqu’à 1000W
Un module de relais pour commutation à simple niveau
Le champ de vision de180° offre une couverture d’environ 1100 pieds carrés
Maximum sensing distance in front of the sensor is 30-40 feet and 15-20 feet on either side
Interrupteur à entrefer facile d’accès lors du remplacement de lampe(s)
Lentille à infrarouge passif inviolable
Peut être utilisé pour se conformer aux exigences ASHRAE 90.1, IECC et 2019 Title 24, Part 6 en matière de détection de mouvements/absences, de gradation et de mise sous tension manuelle/hors tension automatique
La dernière technologie à infrarouge passif détecte avec précision les mouvements mineurs jusqu’à 400sq pi et les mouvements majeurs jusqu’à 1,100 pi2
Ajoutez un bloc d’alimentation et des prises contrôlées pour contrôler la charge de la fiche
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.