Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural, 1600SF, 120-277V, ivoire, conforme à la norme USMCA, Decora®
ODS06-INI
Détecteur de mouvements à infrarouge passif pour boîte murale, relais unique, commandé par photocellule, discret, champ de vision de 180 degrés, 1600 pi2, obturateurs réglables, délai d’éteinte 30s-30m. 120/277VAC, 60Hz, mise sous tension automatique/mise sous tension manuelle sélectionnable, conforme à la norme CEC Title 24 , homologué UL, conforme à la norme RoHS, conforme à la norme USMCA, couleur : ivoire
Le détecteur de mouvements mural à infrarouge passif (IRP) Decora® ODS06 est spécialement conçu pour répondre aux besoins commerciaux des exigences de charge DEL. Petit...
Détecteur de mouvements à infrarouge passif pour boîte murale, relais unique, commandé par photocellule, discret, champ de vision de 180 degrés, 1600 pi2, obturateurs réglables, délai d’éteinte 30s-30m. 120/277VAC, 60Hz, mise sous tension automatique/mise sous tension manuelle sélectionnable, conforme à la norme CEC Title 24 , homologué UL, conforme à la norme RoHS, conforme à la norme USMCA, couleur : ivoire
Le détecteur de mouvements mural à infrarouge passif (IRP) Decora® ODS06 est spécialement conçu pour répondre aux besoins commerciaux des exigences de charge DEL. Les charges plus réduites, comme les DEL, peuvent produire des courants d’appel élevés pouvant réduire de façon importante la durée de vie des appareils à basse intensité. Pour résoudre ce problème, le ODS06 est doté de circuits à stabilité élevée de courant d’appel (H.I.S.) exclusifs sur le marché pour gérer ces charges et offrir une durabilité et un rendement inégalés.
Application : petits bureaux, salles de conférence, salons, salles de classe
Couleur : ivoire
Qualité : commerciale
Montage : interrupteur mural
Gamme de produits : ODS06
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : présence
Délai d'éteinte : 30s-30m
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Caractéristiques de rendement
Couverture (m2) : 1600
Modèle : 180°
Normes et homologations
Titre 24 de la Californie : Non
Homologations : cULus, peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection de mouvements ASHRAE 90.1 et Title 24, Part 6 , répond aux règlements de la FCC, certifié NOM
Type
Type de produit : détecteur de mouvements
Conditions environnementales
Humidité relative : 20à 90 % sans condensation
Plage de températures de stockage : 14° à 185°F (-10° à 85°C)
S’intègre aux boîtes murales standard et remplace un interrupteur mural unipolaire. Groupable avec d'autres unités.
La conception discrète élimine l’apparence envahissante. L'élégance des plaques murales Decora met en valeur tous les décors avec une esthétique douce; utilise des plaques murales Decora et se marie bien avec la gamme populaire de dispositifs de câblage Decora de Leviton.
Le champ de vision180° offre une couverture d’environ149 mètres carrés ( 1600 pi2) adaptée aux petits bureaux, aux salles de conférence, aux salons et à une variété de zones commerciales.
Un bouton-poussoir pratique permet d’allumer/éteindre manuellement chaque éclairage à tout moment.
Deux doubles capteurs à infrarouge passif sont utilisés pour étendre le champ de détection.
Lentille à infrarouge passif résistant au vandalisme.
Le champ de vision horizontal peut être réglé entre 180° et 180° arcs au moyen des obturateurs intégrés situés de chaque côté de la lentille. Aucun ruban-cache n'est nécessaire.
Mode de mise sous tension manuelle/hors tension automatique pour les installations où la mise sous tension manuelle est requise, mais la mise hors tension automatique est toujours souhaitée pour des économies d’énergie CA Title 24 .
Pour se conformer à la norme CA Title 24, le témoin à DEL rouge clignote lorsque le détecteur détecte des mouvements pour vérifier que la détection est active.
Réglage du délai d’éteinte pour les réglages de délai d’éteinte de 30 secondes (pour le test de marche), 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes. permet de personnaliser le fonctionnement du détecteur pour maximiser les économies d'énergie.
Confirmation d’absence -- lorsque le délai d’éteinte est écoulé et que les lumières s’éteignent, une confirmation d’absence de 30 secondes existe pour rallumer les lumières.
La fonction Mode de présentation pour la projection de diapositives ou de films permet aux boutons-poussoirs d’éteindre les lumières et de les maintenir éteintes tandis que la pièce est occupée.
Une unité peut être utilisée pour l’éclairage 120-230-277V . Compatible avec les régulateurs de DEL et les ballasts électroniques et magnétiques.
La conception sans neutre est optimale pour les applications de réfection.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.