Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, deux relais, IRP, interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, gris, Decora®

ODS0D-IDG

Détecteur de mouvements à infrarouge passif à mise sous/hors tension automatique (mise sous tension manuelle/hors tension automatique sélectionnable), lentille à infrarouge passif anti-vandalisme, interrupteurs muraux 2 pôles manuels. Relais 10A enclenchables doubles robustes, aucun fil neutre requis. Adjustable Service Switch: OFF/AUTO/ON (Keep in AUTO), 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60hz, Field of View 2100 sq ft (Motion: Major 60'x40'; Minor 40'x20'), Dual Pyrometers for true 180 degree view with Blinders (32 degree block on each side). Délai d'éteinte réglable (en mode d'adaptation : 30s, 5/10/20m...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477954102
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes