Détecteur intelligent, IRP, antimicrobien, détecteur de mouvements/d’absence de mouvements pour boîte murale, configurable par l’application, 120-277VAC, Qualité commerciale, aucun neutre requis, blanc
ODS15-GDW
Détecteur intelligent, infrarouge passif, antimicrobien, boîte murale, configurable par l’application; mise sous tension automatique/hors tension automatique ou mise sous tension manuelle/hors tension automatique aucun fil neutre requis. 120-277VAC, 50/60hz, Qualité commerciale, Blanc
Le détecteur intelligent de Leviton utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce à l’aide d’une lentille segmentée et inviolable. Une lentille spécialisée divise le champ de vision en zones de détection. Lorsqu'une personne entre ou sort d'une zone de détection, le détecteur détecte des mouvements...
Détecteur intelligent, infrarouge passif, antimicrobien, boîte murale, configurable par l’application; mise sous tension automatique/hors tension automatique ou mise sous tension manuelle/hors tension automatique aucun fil neutre requis. 120-277VAC, 50/60hz, Qualité commerciale, Blanc
Le détecteur intelligent de Leviton utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce à l’aide d’une lentille segmentée et inviolable. Une lentille spécialisée divise le champ de vision en zones de détection. Lorsqu’une personne entre ou sort d’une zone de détection, le détecteur détecte le mouvement et allume les lumières. Les lumières restent allumées tant que des mouvements sont captés dans la zone de détection. Le mode d’absence ODS15-xxx’s est doté d’une mise sous tension manuelle/hors tension automatique pour les installations où la mise sous tension manuelle est requise pour les applications de code de l’énergie. La configuration du ODS15-xxx est effectuée à l’aide de l’application de détecteur intelligent Leviton à partir d’un téléphone intelligent ou d’un autre dispositif Android ou iOS compatible Bluetooth®. La configuration simple peut également être appliquée à l’aide d’une configuration à bouton poussoir pour plusieurs options préconfigurées populaires. Le ODS15 intègre une photocellule pour le maintien de la lumière ambiante qui peut être programmée à l’aide de l’application du détecteur intelligent Leviton. Idéal pour les espaces commerciaux et non résidentiels jusqu’à 1,100 mètres carrés, y compris les bureaux, les salles de réunion et les halls.
Application : petits bureaux|Lobbies|petites salles de réunion
Couleur : blanc
Caractéristique : configurable par l’application
Qualité : commerciale
Montage : interrupteur mural
Gamme de produits : ODS15
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : présence/absence
Normes et homologations
California Title 24 : oui
Homologations : homologué IECC, UL et cUL, FCC, ICC
Mise à l’essai et conformité au code : peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection et de gradation ASHRAE 90.1, IECC et Title 24, Part 6
Charge nominale : se reporter aux spécifications et à la fiche technique
Raccordement du fil neutre : non requis
Tension : 120-277 V c.a.
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Plage de températures de stockage : -40° à 185°F (-40° à 85°C)
Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1et 2019 Title24, Part 6 en matière de détection de mouvements/absences et de commande manuelle
Installation dans une boîte murale normalisée et pouvant être groupé (avec d’autres dispositifs)
Contrôle les charges de fiche à usage général jusqu’à 20A et les charges d’éclairage à DEL jusqu’à 10A
Un module de relais pour commutation à simple niveau
Le champ de vision de180° offre une couverture d’environ 1,100 pieds carrés
La dernière technologie à infrarouge passif détecte avec précision les mouvements mineurs jusqu’à to400sq pi et les mouvements majeurs jusqu’à 1,100 pi2
Maximum sensing distance in front of the sensor is 30-40 feet and 15-20 feet on either side
Photocellule intégrée pour le maintien de la lumière ambiante
Ajoutez un bloc d’alimentation et des prises contrôlées pour contrôler la charge de la fiche
Utilisez le processus d’appariement par pression de Leviton (P2P) pour créer un système à plusieurs voies pour jusqu’à 5 dispositifs
La configuration avancée peut être effectuée
n-a
n-a
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.