Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Détecteur intelligent, IRP, Détecteur de mouvements/détecteur d’absences de boîte murale, configurable par l’application, 120VAC, Qualité commerciale, ivoire
ODS15-I1I
Détecteur intelligent, IRP, boîte murale, configurable par l’application; mise sous tension automatique/hors tension automatique ou mise sous tension manuelle/hors tension automatique, fil neutre requis, 120VAC, 60Hz, Qualité commerciale, ivoire. plaque murale vendue séparément.
Le détecteur intelligent de Leviton utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce à l’aide d’une lentille segmentée inviolable. Lorsqu’une personne entre ou sort d’une zone de détection, le détecteur détecte le mouvement et allume les lumières. Les lumières resteront allumées ...
Détecteur intelligent, IRP, boîte murale, configurable par l’application; mise sous tension automatique/hors tension automatique ou mise sous tension manuelle/hors tension automatique, fil neutre requis, 120VAC, 60Hz, Qualité commerciale, ivoire. plaque murale vendue séparément.
Le détecteur intelligent de Leviton utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce à l’aide d’une lentille segmentée inviolable. Lorsqu’une personne entre ou sort d’une zone de détection, le détecteur détecte le mouvement et allume les lumières. Les lumières restent allumées tant que des mouvements sont captés dans la zone de détection. Le mode d’absence du ODS15-Ixx est doté d’une mise sous tension manuelle/hors tension automatique pour les installations où la commutation manuelle est requise pour les applications de code de l’énergie. La configuration de ODS15-Ixx est effectuée à l’aide de l’application de détecteur intelligent Leviton à partir d’un téléphone intelligent ou d’un autre dispositif Android ou iOS compatible Bluetooth®. La configuration simple peut également être appliquée à l’aide de la configuration du bouton-poussoir pour plusieurs options préconfigurées courantes. Idéal pour les espaces commerciaux et non résidentiels jusqu’à 1,100 mètres carrés, y compris les bureaux, les salles de réunion et les halls.
Charge nominale : usage général à 120V : 20A - usage général à 277V : 20A - ballast DEL/électronique à 120V : 10A, - ballast DEL/électronique à 277V : 10A - ballast standard à 120V : 10A - ballast standard à 277V : 10A - tungstène à 120V : 6.67A - tungstène à 277V : 6.67A - moteur à 120V : 1/4HP (FLA 5.8A) - moteur à 277V : 1/3HP (FLA 3.0A)
Raccordement du fil neutre : requis
Tension : 120 V c.a.
Normes et homologations
California Title 24 : oui
Homologations : homologué IECC, UL et cUL, FCC, ICC. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24, Part 6 en matière de présence/absence et de commande manuelle
Mise à l’essai et conformité au code : peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection et de gradation ASHRAE 90.1, IECC et Title 24, Part 6
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
Plage de températures de stockage : -40° à 185°F (-40° à 85°C)
Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1et 2019 Title 24, Part 6 en matière de détection de mouvements/absences et de commande manuelle
Installation dans une boîte murale normalisée et pouvant être groupé (avec d’autres dispositifs)
Contrôle les charges de fiche à usage général jusqu’à 20A et les charges d’éclairage à DEL jusqu’à 10A
Un module de relais pour commutation à simple niveau
Le champ de vision de180° offre une couverture d’environ 1,100 pieds carrés
Maximum sensing distance in front of the sensor is 30-40 feet and 15-20 feet on either side
La configuration avancée peut être effectuée à l’aide de l’application de détecteur intelligent Leviton sur n’importe quel appareil Android ou iOS compatible Bluetooth : régler le mode de fonctionnement sur Mise sous tension automatique/hors tension automatique ou Mise sous tension manuelle/hors tension automatique
Ajuster la sensibilité du détecteur pour augmenter ou diminuer la zone de couverture
Ajuster les délais
Activer et sélectionner les couleurs de la veilleuse
Ajouter le maintien de la lumière naturelle et sélectionner les niveaux de lumière naturelle cible
Définir un code de sécurité pour verrouiller les réglages de configuration
Mode par défaut de configuration prête à l'emploi : mise sous tension/hors tension automatique avec délai d'éteinte de 10-minute
Sensibilité réglée à 75 %
Désactivation de la veilleuse et de la lumière naturelle
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.