Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, ivoire, autoadaptatif, Decora®

ODS15-IDI-legacy

Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural/boîte murale, Commande d’éclairage, Relais unique, Contrôlé par photocellule, Profilé, Champ de vision de 180 degrés, 2100 pi2, Obturateurs réglables, Délai d’éteinte 30s-30m. 120/208/220/230/240/277VAC, 50/60Hz, Auto ON/ManualON sélectionnable, Conforme à la norme CEC Title 20/24 , Homologué UL, Conforme à la norme RoHS, Couleur : ivoire.

Le ODS15 utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce grâce à une lentille de Fresnel segmentée. Cette spécification...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477010235
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes