Occupancy Sensor, Line Voltage, PIR, Wall Mount, Aisle, High Bay, Up to 55' Coverage, Power Base Included: Line Voltage to Low Voltage Power Base Adaptor - 15A, 120-230-277VA, Off-white
ODWHB-IDW
Produit supprimé de la gamme. Commande d’éclairage du détecteur de mouvements OSWHB-I0W équipée du Power Base OPB15 pour compléter un détecteur de tension de ligne autonome. (Occ Sensor: 24VDC, 30' Wall Mounted, Range to 55', PIR, (Power Base: Line Voltage to Low Voltage Power Base Adaptor. 15A, 120-230-277VAC), CEC Title 20/24 compliant. Couleur : blanc cassé
Les détecteurs ODC et ODW de Leviton offrent une gamme complète de détecteurs à infrarouge passif, à ultrasons (U/S) et multitechnologiques (M/T) autonomes...Couleur: blanc