Détecteur de mouvements, multitechnologie (IRP/É.-U.), montage au plafond, 2000SF, Fabriqué aux États-Unis avec des composants d’origine mondiale, Blanc
OSC20-MAW
Détecteur de mouvements, commande d’éclairage à basse tension, plafonnier, 2000 pi2, couverture multitechnologie (infrarouge et ultrasons). Lentille de Fresnel haute densité 24VDC, classe II, homologuée C-UL-US/NOM requis, conforme à la norme FCC/CA Title 24 . Fabriqué aux États-Unis avec des composants d’origine mondiale. Couleur : blanc
Les détecteurs de mouvements ont deux tâches : 1) maintenir les lumières allumées lorsque la pièce est occupée, et 2) économiser l’énergie en maintenant les lumières éteintes lorsque la pièce est vide.
Couleur: blanc