Détecteur de mouvements, montage sur luminaire, infrarouge passif, plafond élevé, Lentilles interchangeables 2 et masque d’allée, Modèle de stockage à froid, 480V, sans neutre, Blanc
OSFHU-C4W
Commande d’éclairage de détecteur de mouvements à infrarouge passif à montage sur luminaire surélevé, Lentilles interchangeables réglables pour plafond bas 360° et plafond élevé, Masque d’allée, 480VAC, 50/60Hz, Stockage à froid, Technologie à infrarouge passif, Qualité commerciale - Blanc, Conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Le détecteur volumétrique OSFHU est spécialement conçu pour les espaces à plafond élevé comme les entrepôts, les usines de fabrication, etc. L'OSFHU s'installe directement dans un secteur...Commande d’éclairage de détecteur de mouvements à infrarouge passif à montage sur luminaire surélevé, Lentilles interchangeables réglables pour plafond bas 360° et plafond élevé, Masque d’allée, 480VAC, 50/60Hz, Stockage à froid, Technologie à infrarouge passif, Qualité commerciale - Blanc, Conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Le détecteur volumétrique OSFHU est spécialement conçu pour les espaces à plafond élevé comme les entrepôts, les usines de fabrication, etc. L'OSFHU s'installe directement sur un luminaire industriel à charges fluorescentes ou sur une boîte de jonction. Il s'agit d'un détecteur et d'un relais autonome qui allume et éteint les lampes individuelles en fonction des mouvements détectés dans la zone de détection. Il est livré avec trois lentilles interchangeables pour une utilisation dans une zone générale à hauteur élevée 360-degrees ou à hauteur basse 360-degrees ou dans une allée. The OSFHU provides reliable coverage up to 40 ft. Hauteurs de montage. L’OSFHU est également disponible dans un modèle pour les applications de stockage à froid à des températures aussi basses que -40-degrees f. Pour améliorer le champ de vision des luminaires à corps profond, un accessoire d’adaptateur décalé distinct (OSFOA-00W) peut être utilisé pour positionner le détecteur sous le corps du luminaire. L’adaptateur s’enclenche simplement dans une débouchure 1/2-inch à l’extrémité du luminaire industriel pour fixer le détecteur.Vous avez une question sur un
détecteur de mouvements ou d’absences? (s’ouvre dans un nouvel onglet)
Communiquez avec nous pour en savoir plus.(ouvre dans un nouvel onglet)
Renseignements sur les produits
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
10/08/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
02/12/2024 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
-
12/21/2023 View(s’ouvre dans un nouvel onglet)
Normes et homologations
Homologations : homologué UL et CUL (modèles OSFHU). Peut être utilisé pour se conformer aux exigences de détection de mouvements IECC, ASHRAE 90.1et Title 24, Part 6 .
Conforme au titre 24 : oui
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Caractéristiques
Applications : stockage à froid, allée, entrepôts, installations de fabrication, applications à plafond élevé
Mise en service : manuel
Montage : montage sur luminaire
Gamme de produits : OSFHU
Technologie du détecteur : infrarouge passif (IRP)
Type de détecteur : présence
Délai d'éteinte : 30s-20m
Type
Type de produit : détecteur de mouvements
Conditions environnementales
Environnement : stockage à froid
Humidité relative : 20à 90 % sans condensation
Plage de températures de stockage : -40° à 160°F (-40° à 71°C)
Caractéristiques de rendement
Couverture (m2) : 8-40 pi
Modèle : 360°
Données électrotechniques
Fréquence : 50/60Hz
Charge nominale : 800VA à 120VAC ballasts, 1200VA à 277VAC ballasts, 1500VA à 347VAC ballasts, 2000VA à 480VAC ballasts, moteur : charge de 1/4 ch à 120V
Raccordement du fil neutre : non requis
Tension : 480 V c.a.
Câblage : ligne noire, charge rouge, charge rouge
Spécifications mécaniques
Couleur : blanc
Construction : boîtier en plastique moulé par injection résistant aux impacts
Qualité : commerciale
Type de montage : montage sur luminaire
Configuration de montage du détecteur : externe
Size : Height 3.50" (8.99mm), Width 3.50" (8.99mm), Depth 1.25" (30.75mm)
- Quicksnap : intégré au raccord fileté 1/2” , ce mécanisme de verrouillage permet un montage plus rapide et plus facile sans contre-écrou fileté
- Réduisez le temps et les matériaux : atteignez facilement le ballast à l’une ou l’autre extrémité du luminaire sans avoir besoin de plus de fils ou de connecteurs grâce aux fils de sortie 21” inclus
- Réglage rapide et facile du délai d'éteinte : peut être réglé à tout moment sans avoir à alimenter le détecteur; le délai d'éteinte est variable de 30s-20m
- Vérifier instantanément le fonctionnement du luminaire et les connexions de câblage : le relais à fermeture instantanée allume les lampes en moins de 5 secondes
- Technologie à courant d’appel élevé (technologie H.I.S.) :
- Circuits de passage à zéro qui optimisent le fonctionnement des relais de manière à procurer un rendement aussi fiable que durable.
- Robuste relais à enclenchement mécanique qui résiste longtemps à tous les types de charges
- Réglage de la sensibilité à l'infrarouge à mesure que la température ambiante augmente pour augmenter la détection de mouvements de chaleur dans le champ de vision
- Retour au dernier état : pour des raisons de sécurité et d'économies d'énergie, l'OSFHU est doté d'un relais enclenchable de manière à ce qu'en cas de panne de courant, le dispositif revienne au dernier état connu du relais.
- Détection intelligente des faux déclenchements : pour plus d’économies d’énergie et pour réduire les déclenchements indésirables, le témoin à DEL ultra lumineux indique qu’une détection avancée a été activée et les lumières seront activées si une présence réelle a été déterminée