Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, montage sur luminaire, infrarouge passif, plafond élevé, Lentilles interchangeables 2 et masque d’allée, Modèle de stockage à froid, Blanc

OSFHU-CTW

Commande d’éclairage pour détecteur de mouvements à montage sur luminaire surélevé, Lentilles réglables 360° pour plafond bas (8’-20’) et pour plafond élevé (20’-40’), Masque d’allée, Stockage à froid, Technologie à infrarouge passif, 120/208/220/230/240/277/347V; 50/60Hz. Raccord fileté avec système d'enclenchement rapide, Allumage instantané, Retour au dernier état après une panne de courant, Gain d'autoréglage de la sensibilité avec augmentation de la température, Protection contre les fausses détections, Témoin à DEL verte ultra lumineuse. Conforme à la norme USMCA, Qualité commerciale - Blanc, Conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1

...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477354377
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits