Détecteur d’absences avec veilleuse à DEL, IRP, interrupteur mural, 2100SF, 120-277V, noir, USMCA, Decora®
OSS10-INE
infrarouge passif, Interrupteur mural de détecteur d’absence avec commande d’éclairage de veilleuse, Couverture de 180 degrés, 2100 pi2, Mise sous tension manuelle/hors tension automatique, Délai d’éteinte 30s-30m. Obturateurs réglables, CEC Title 20/24, Homologué ETL, Conforme à la norme RoHS, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, Conforme à la norme USMCA, Couleur : noir
Le détecteur d’absences à infrarouge passif (IRP) détecte les mouvements d’une source calorifique dans son champ de vision pour éteindre automatiquement les lumières, offrant le même rendement...
infrarouge passif, Interrupteur mural de détecteur d’absence avec commande d’éclairage de veilleuse, Couverture de 180 degrés, 2100 pi2, Mise sous tension manuelle/hors tension automatique, Délai d’éteinte 30s-30m. Obturateurs réglables, CEC Title 20/24, Homologué ETL, Conforme à la norme RoHS, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, Conforme à la norme USMCA, Couleur : noir
Le détecteur d'absences à infrarouge passif (IRP) détecte les mouvements d'une source de chaleur dans son champ de vision pour éteindre automatiquement les lumières, offrant les mêmes caractéristiques de performance que la famille de détecteurs de mouvements ODS. Le modèle OSS10 peut réduire (atténuer) et éteindre la fonction « lampe-guide » avec un réglage de cadran simple. La veilleuse à DEL consomme moins de 1/2 W, ce qui permet d’économiser l’énergie et de guider l’éclairage lorsque les lumières de la pièce sont éteintes. La veilleuse OSS10 est idéale pour une utilisation dans les établissements hôteliers et de soins de santé avec une fonction de veilleuse pour guider la mise sous tension manuelle. Les réglages de délai d'éteinte réglables de 30 secondes à 30 minutes éteignent automatiquement les lumières. L'interrupteur-détecteur d’occupation à veilleuse permet d'offrir une commande d'éclairage automatique dans le cadre des économies d’énergie et un confort dans diverses applications commerciales.
Homologations : certification UL/cUL, NOM, peut être utilisée pour se conformer aux exigences du titre 24, partie 6 pour la détection de mouvements et à la norme NYC L48, conforme à la FCC
Conforme au titre 24 : oui
Conforme à la norme USMCA : oui
Entre dans une boîte murale standard et remplace un interrupteur mural unipolaire; connexion neutre et de mise à la terre nécessaire. Peut être couplé à d’autres unité.
La conception discrète élimine l’apparence envahissante de « dispositif de balayage ». L'élégance des plaques murales Decora met en valeur tous les décors avec une esthétique douce; utilise des plaques murales Decora et se marie bien avec la gamme populaire de dispositifs de câblage Decora de Leviton
Le champ de vision180° offre une couverture d’environ 2100 pi2
Un bouton-poussoir pratique permet d’allumer/éteindre manuellement l'éclairage à tout moment.
Deux capteurs doubles à infrarouge passif sont utilisés pour étendre le champ de détection et doubler les points de détection dans le CDV
La lentille segmentée Fresnel offre une sensibilité et une performance optimales. Conçu pour un vaste lieu à « mouvement mineur » où même les moindres mouvements corporels seront détectés.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.