Gamme de produits : OSSMD, Technologie : multitechnologie à infrarouge passif/ultrasons, Type d’interrupteur : unipolaire, Relais double, Modèle de ventilateur, Montage : interrupteur mural, Type de dispositif : détecteur de mouvements, Couverture (m2) : 2400 m2, Modèle : 180°, Couleur : noir
OSSMD-FAE
Gamme de produits : OSSMD, technologie : multitechnologie à infrarouge passif/ultrasons, type d’interrupteur : unipolaire, deux relais, modèle de ventilateur, montage : interrupteur mural, type de dispositif : détecteur de mouvements, couverture (m2) : 2400 m2, modèle : 180°, couleur : noir, connexion de fil neutre : requis, contenu national : fabriqué aux États-Unis avec des composants d’origine mondiale, garantie : 5-Year limitée