Détecteur de mouvements, multitechnologie (détecteur infrarouge/à ultrasons), interrupteur mural, deux relais, 2400SF, 120-277V, blanc, Decora®
OSSMD-MDI
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Détecteur de mouvements multitechnologique à deux relais avec commande d’éclairage par fil neutre, 120/208/220/230/240/277v; 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, délai d’éteinte de 30s-30m , commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, conforme à la norme USMCA. Couleur : ivoire L'OSSMD permet de commander automatiquement l'éclairage de deux charges distinctes à partir d'une seule unité. Ils conviennent aux lampes à incandescence, fluorescentes et à basse tension, de même qu’aux ventilateurs. L’unité est dotée d’une double commande manuelle prioritaire...
Détecteur de mouvements multitechnologique à deux relais avec commande d’éclairage par fil neutre, 120/208/220/230/240/277v; 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, délai d’éteinte de 30s-30m , commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, conforme à la norme USMCA. Couleur : ivoire L'OSSMD permet de commander automatiquement l'éclairage de deux charges distinctes à partir d'une seule unité. Ils conviennent aux lampes à incandescence, fluorescentes et à basse tension, de même qu’aux ventilateurs. L’unité se caractérise par des interrupteurs doubles à commande prioritaire manuelle qui peuvent être utilisés pour faire basculer l’état de chaque charge d’éclairage sous/hors tension lorsqu’un lieu est occupé. L’OSSMD peut être utilisé à la place de deux interrupteurs muraux unipolaires et s’installe dans une boîte murale à dispositif unique standard.
Température de fonctionnement : 32° à 104°F (0° à 40°C)
Humidité relative : 20à 90 % sans condensation
Plage de températures de stockage : 14° à 185°F (-10° à 85°C)
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Caractéristiques
Application : bureaux privés et exécutifs|Salles de conférence|Salles de classe|Salles de récréation|Zones de stockage|Zones de formation|Salles multimédias|Centres de garde de jour|Salons|Rénovations|Commutation à deux niveaux ou A/B|Commutation à emplacements multiples
Couleur : ivoire
Qualité : commerciale
Montage : interrupteur mural
Gamme de produits : OSSMD
Technologie du détecteur : multitechnologie : infrarouge passif (IRP)/ultrasons (É.-U.)
Homologations : homologué ETL/cETL, CSA, FCC et NOM. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences IECC, ASHRAE 90.1et Title 24, Part 6 en matière de détection de mouvements/d’absences
Conforme au titre 24 : oui
Données électrotechniques
Fréquence : 50/60Hz
Charge nominale : relais primaire : DEL :10A à 120V 10A à 277V charges fluorescentes : 1200VA à 120V 2700VA à 277V charges à incandescence : 800W à 120V - Relais secondaire : DEL :10A à 120V 10A à 277V charges fluorescentes : 800VA à 120V 1200VA à 277V charges à incandescence : 800W à 120V Moteur : 1/4 ch
Raccordement du fil neutre : requis
Consommation : 120V 210mW, 277V 410mW
Tension : 120/230/277 V c.a.
Câblage : relais primaire : fils de calibre 16 AWG : ligne : noir, charge : bleu, terre : vert, blanc : neutre (le cas échéant) - Relais secondaire : fils de contact isolés de calibre 16 AWG : (2) rouge
Offre une commande d’éclairage automatique pour deux bandes séparées d’éclairage pour charges fluorescentes, à incandescence et à basse tension.
Le second relais est une mise sous tension manuelle seulement avec un délai d’éteinte maximal de 30 minutes pour des économies d’énergie maximales afin de se conformer au titre 24de la CEC.
S’installe dans une boîte murale à dispositif unique standard et remplace deux interrupteurs muraux unipolaires pour une installation facile et rapide; connexion neutre et de mise à la terre nécessaire pour OSSMD-MD. L’OSSMD-GD ne nécessite pas une connexion neutre à l’installation.
La conception discrète élimine l’apparence envahissante de « dispositif de balayage ». L'élégance des plaques murales Decora met en valeur tous les décors avec une esthétique douce; utilise des plaques murales Decora et se marie bien avec la gamme populaire de dispositifs de câblage Decora de Leviton.
Le champ de vision180° offre une couverture d’environ 2400 pi2, convient à une variété de zones commerciales.
Les boutons-poussoirs pratiques offrent à tout moment une commutation de lumière de mise sous tension/hors tension manuelle pour chaque charge.
La lentille segmentée Fresnel offre une sensibilité et une performance optimales. Conçu pour un vaste lieu à « mouvement mineur » où même les moindres mouvements de corps seront détectés.
Lentille à infrarouge passif résistant au vandalisme.
Le champ de vision horizontal (infrarouge) réglable peut être réglé entre 180° et 60° arcs en utilisant des obturateurs intégrés situés de chaque côté de la lentille. Aucun ruban-cache n'est nécessaire.
Mode de mise sous tension manuelle/hors tension automatique pour les installations où la mise sous tension manuelle est requise, mais la mise hors tension automatique est toujours souhaitée pour les économies d’énergie CEC Title 24 .
Pour se conformer à la norme CEC Title 24, le témoin à DEL clignote lorsque le détecteur détecte des mouvements pour vérifier que la détection est active. Clignotements verts pour la détection d’ultrasons, clignotements rouges pour la détection d’infrarouge.
Réglage du délai d'éteinte de 30 secondes (pour le test de marche), de 10 minutes, de 20 minutes et de 30 minutes. permet de personnaliser le fonctionnement du détecteur pour maximiser les économies d'énergie.
Le photorécepteur mesure l’éclairage ambiant dans la chambre lorsqu’il détecte pour la première fois des mouvements et laisse les lampes éteintes (maintenues éteintes) s’il y a assez de lumière dans la chambre ou allume les lampes connectées au premier relais s’il n’y a pas assez de lumière dans la chambre.
La technologie auto-adaptative élimine les rappels pour réglage. Les réglages du délai d’éteinte et de la sensibilité sont adaptés en permanence aux modèles d’occupant pour une utilisation en mode d’adaptation automatique.
Le mode de passage exclusif offre des économies d’énergie accrues lorsque les lampes ne sont pas laissées ALLUMÉES pendant une longue période après une occupation momentanée uniquement.
Le mode non adaptatif désactive le délai d’éteinte à réglages automatiques et le mode de passage dans les applications où ces caractéristiques ne sont pas désirées. Le réglage manuel en option pour les réglages du délai d’éteinte permet de personnaliser des réglages pour maximiser les économies d’énergie.
Confirmation d'absence; lorsque le délai d'éteinte est écoulé, une confirmation d'absence de 30-second existe pour rallumer les relais.
Circuit de détection erronée.
La technologie à ultrasons offre une excellente sensibilité aux mouvements mineurs.
Capacité de désactiver l’infrarouge passif ou les ultrasons pour plus de flexibilité.
La caractéristique du mode de présentation pour les présentations de films ou de diapositives permet aux boutons-poussoirs d’ÉTEINDRE les lampes et de les maintenir ÉTEINTES lorsque la chambre est occupée.
Stabilité à courant d’appel élevé exclusive à Leviton (H.I.S.) Circuits. Spécialement conçu pour gérer les charges de ballasts électroniques à courant d’appel élevé d’aujourd’hui en plus d’offrir une durabilité et un entretien inégalés.
Une unité peut être utilisée pour l’éclairage 120V à 277V . Compatible avec les ballasts électroniques et magnétiques.
Relais de commutation au passage à zéro réel de la courbe d'alimentation c.a., prolongeant la durée utile des contacts et assurant la compatibilité avec les ballasts électroniques.
mx303643
n-a
us8115626
us8502660
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.