Détecteur de mouvements, multitechnologie (détecteur infrarouge/à ultrasons), interrupteur mural, 2400SF, 120-277V, sans neutre, blanc, auto-adaptatif, Decora®
OSSMT-GDW
Détecteur de mouvements mural multitechnologique sans commande d’éclairage par fil neutre, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, délai d’éteinte de 30s-30m , commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, conforme à la norme USMCA. Couleur: blanc
Le détecteur de mouvements mural multitechnologie OSSMT (double technologie) Decora de Leviton est utilisé pour fournir une commande d’éclairage automatique pour des économies d’énergie et une commodité dans une variété d’applications commerciales. A w...Couleur: blanc