Détecteur de mouvements, multitechnologie (détecteur à infrarouge passif/à ultrasons), interrupteur mural, 2400SF, 120-277V, gris, auto-adaptatif, Decora®
OSSMT-MDG
Détecteur de mouvements multitechnologique à boîte murale avec commande d’éclairage par fil neutre, 120/208/220/230/240/277v, 50/60Hz, conforme au titre 20/24 de la CEC, délai d’éteinte de 30s-30m , commande prioritaire d’éclairage ambiant, réglage automatique, configurable sur le terrain, conforme à la norme USMCA. Couleur : gris
L’interrupteur-détecteur mural multitechnologie OSSMT Decora de Leviton permet d’offrir une commande d’éclairage automatique dans le cadre des économies d’énergie et un confort dans diverses applications commerciales. Un détecteur de mouvements de boîte murale...Couleur : Gris