Dispositif de protection contre les surtensions transitoires de type 1, 120/240 V c.a., phase divisée
P2120-B
P Series Type 1 Surge Panel, 120/240 VAC, Split Phase, Max Surge Current Rating of 25kA per Mode/50kA per Phase, 200kA Short Circuit Current Rating (SCCR), 20kA I-nominal (ln) Rating, NEMA 4X Rated Enclosure, Thermally Protected MOVs, VPR Performance Data = L-N: 700, L-G: 1200, N-G: 600, Maximum Continuous Operating Voltage (MCOV): 180, Plastic Enclosure, LED Status Monitoring, Audible Alarm, UL 1449 Listed
Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...
P Series Type 1 Surge Panel, 120/240 VAC, Split Phase, Max Surge Current Rating of 25kA per Mode/50kA per Phase, 200kA Short Circuit Current Rating (SCCR), 20kA I-nominal (ln) Rating, NEMA 4X Rated Enclosure, Thermally Protected MOVs, VPR Performance Data = L-N: 700, L-G: 1200, N-G: 600, Maximum Continuous Operating Voltage (MCOV): 180, Plastic Enclosure, LED Status Monitoring, Audible Alarm, UL 1449 Listed
Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires (DST) de Leviton détournent les transitoires de tension ou les surtensions transitoires dommageables de l’équipement électronique
Conçue pour les applications résidentielles et commerciales légères, la série P offre une protection en configurations monophasées, divisées ou triphasées
Conforme au code – en 2020, l’article 230.67 des mises à jour du National Electrical Code® (NEC) exigeait que tous les services fournissant des logements soient fournis avec un dispositif de protection contre les surtensions transitoires (DST), comme partie intégrante de l’équipement ou situé immédiatement à côté. Le DLST doit être de type 1 ou 2 . Le code 2023 a étendu les exigences aux unités dortoirs, chambres d’invités et suites d’hôtels et motels, ainsi qu’aux zones de maisons de soins et d’établissements de soins limités utilisés exclusivement comme chambres de repos pour les patients
ANSI/IEEE : C-62.41.1-2002, C-62.41.2-2002 et C-62.45-2002
CSA : CSA C22.2 No. 269.1-17, 2017-02
California Prop 65 : conforme
National Electric Code (NEC) : 285
Portée : conforme
RoHS : conforme
UL : 1449 5th Edition : 2021, cULus
Garantie
Garantie : limitée 5-Year
Données de performance
Courant nominal de décharge : 20kA
Modes de protection : mode de protection réduit (L-N, N-G)
Télésurveillance : contacts secs de forme C, 240V, 2A
VPR L-G : 1200V
VPR L-L : 1200V
VPR L-N : 700V
VPR N-G : 600V
Données électrotechniques
Type de connexion : calibre12 AWG
Fréquence : 50/60Hz
MCOV : 180V
Valeur nominale de disjoncteur recommandée : 20A
Courant nominal de court-circuit : 200kA
Technologie de protection contre les surtensions transitoires : MOV thermiquement protégés
Type 1 :
Configuration de la tension : phase divisée 120/240 V c.a./CA
Logement
Couleur : gris
Connector : 3/4" NPT Side Mount Nipple
Dimensions : 5.02" x 2.93" x 3.25"
Matériau du logement : polycarbonate
Montage : en saillie
Valeur nominale NEMA : NEMA 4X
Conditions environnementales
Plage d’humidité : 0 à 95 % sans condensation
Température de stockage : -49°F à 140°F (-45°C à 60°C)
Caractéristiques
Sectionneur : non
Filtrage : non
Modules remplaçables : non
Série : série P
Compteur de surtensions : non
n-a
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.