Photocellule, commutation, deux relais, mise sous/hors tension, Provolt™
PCC2S-W
Photocellule de plafond à tension composée, zone profilée 2 , (2) relais homologués 120-277VAC 50/60Hz. Comprend (1) interrupteur manuel et une entrée d'urgence. Réglage/arrêt, mise hors tension retardée - Délai : 5 min, réponse à la demande : 75 %, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
La photocellule à tension de ligne Provolt™ de Leviton est le premier système d’exploitation de la lumière ambiante autonome en son genre offrant la fonctionnalité d’une photocellule de gradation de 1-10V combinés à la robustesse d’une alimentation Leviton...
Photocellule de plafond à tension composée, zone profilée 2 , (2) relais homologués 120-277VAC 50/60Hz. Comprend (1) interrupteur manuel et une entrée d'urgence. Réglage/arrêt, mise hors tension retardée - Délai : 5 min, réponse à la demande : 75 %, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
La photocellule à tension de ligne Provolt™ de Leviton est le premier système d’exploitation de la lumière ambiante autonome en son genre. Elle offre la fonctionnalité d’une photocellule de gradation de 1-10V po combinée à la robustesse d’un bloc d’alimentation de Leviton. Parfaite pour l'exploitation de la lumière ambiante et le contrôle de l'éclairage dans les lobbies d'aéroports, les lobbies commerciaux, les salles de conférence et les salles de classe. La conception intégrée élimine la nécessité d'avoir des composants additionnels comme un bloc d'alimentation et une photocellule à basse tension, ce qui en fait une solution éconergétique bon marché pour les nouvelles constructions et les installations rétroactives. La photocellule à tension de ligne Provolt utilise une technologie brevetée de détection de la lumière ambiante de conception pour autoétalonner une salle ou un corridor afin de réaliser une exploitation de la lumière ambiante plus précise. La photocellule maintient le niveau d'éclairage de la conception architecturale grâce à des calculs et à la mesure de la lumière ambiante (naturelle et artificielle) et en faisant des réglages de gradation fins. Pour les installateurs, la photocellule à tension de ligne Provolt présente une solution tout-en-un pour les nouvelles constructions et la souplesse dans les installations rétroactives. Cette photocellule révolutionnaire détecte automatiquement les interrupteurs momentanés ou maintenus existants et travaille automatiquement avec l'un ou l'autre. La photocellule est également conforme aux règlements énergétiques croissants et comprend une connexion pour l’éclairage d’urgence et la réponse à la demande afin de répondre au titre 24 de la Californie et à la norme 90.1 2010de l’ASHRAE. Modèles : relais simple ON/OFF, relais double ON/OFF
Système d'exploitation de la lumière ambiante à boucle ouverte et fermée autonome
Comprend deux tubes amovibles (plat et incliné) pour la boucle ouverte et fermée d'exploitation de la lumière ambiante.
L'autoétalonnage exclusif à Leviton élimine la nécessité de faire la configuration sur place à un moment précis du jour.
Les circuits « infaillibles » exclusifs sur le marché garantissent que les lumières s’allument pour répondre aux exigences de sécurité des personnes (NFPA101)
Autodétection d'une station murale momentanée ou maintenue pour la commande manuelle prioritaire.
Étalonnage manuel : utilisé pour le réglage fin et les installations à boucle ouverte
La fermeture de contact à basse tension utilise : - Poste mural - Commande de gradation/commutation et d’exploitation de la lumière ambiante - Éclairage d’urgence - Économies d’énergie et sécurité - Réponse à la demande - conforme aux codes énergétiques - Intégration BMS - s’intègre dans les commandes de l’ensemble du bâtiment
Mise sous tension forcée : l’utilisateur force l’éclairage pendant 2 heures à travers la borne murale, sortie automatique à l’état d’éclairage naturel
Extinction forcée : l'utilisateur force l'extinction de l'éclairage par la station murale
Mode de test : le taux de gradation est réglé à 30 secondes pendant 60 minutes, puis le produit sort automatiquement du mode de fonctionnement normal
Restauration de la mise sous sous tension : si l'éclairage a été désactivé manuellement à l'interrupteur après une panne de courant, les lumières demeurent éteintes
Activation/désactivation des DEL : souplesse pour les exigences sensibles à la lumière
Mode de rodage des lampes : les lampes fluorescentes sont conditionnées
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.