Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Photocellule pour l'intérieur

PCIND

Photocellule - Détecteur de lumière intérieur réglé en usine pour 0-100fc. On peut régler le courant entre 50-750fc, +24VDC et 10VDC .

Les détecteurs à photocellules de Leviton surveillent précisément une tâche ou les niveaux de lumière ambiante. Intégrées dans une solution d'éclairage et d’énergie de Leviton, les photocellules fonctionnent avec les autres composants du système pour régler automatiquement le niveau d'éclairage à celui choisi par l'utilisateur. Les photocellules conviennent le mieux à l’installation dans les pièces avec fenêtres et espaces ouverts...
Code UPC : 078477235607
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits