Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Boîte de plancher escamotable avec prise à DDFT à test automatique inviolable de 20 A, bronze

PFGF2-BZ
Boîte de plancher escamotable avec prise de 20 A, 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, DDFT SmartlockPro à autovérification précâblé au bornier - Bronze
  • INSTALLATION RAPIDE – Le bornier est précâblé pour un accès facile; insérez simplement les câbles et serrez les vis.
  • PRATIQUE – Le couvercle métallique profilé et élégant s’encastre dans le plancher lorsqu’il n’est pas utilisé, réduisant ainsi la hauteur au-dessus du plancher à 1⁄4 po. Appuyer sur un bouton pour y accéder
  • PROT...

Couleur : bronze

Code UPC : 078477950630
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits