Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Boîte de plancher escamotable avec chargeur USB de 3.6 A de type A double, prise de 15 A, noir

PFUS1-MB
Boîte de plancher escamotable avec logement/prise double et chargeur USB Chargeur USB Decora de type A, 125 V, inviolable, NEMA 5-15R, 3.6 A, 5VDC, 2.0 précâblé au bornier - Noir
  • INSTALLATION RAPIDE – Le bornier est précâblé pour un accès facile; insérez simplement les câbles et serrez les vis.
  • PRATIQUE – Le couvercle métallique profilé et élégant s’encastre dans le plancher lorsqu’il n’est pas utilisé, réduisant ainsi...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477950111
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes