Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Boîte de plancher escamotable avec chargeur USB de 3.6 A de type A double, prise de 20 A, nickel brossé

PFUS2-BN
Boîte de plancher escamotable avec logement/prise double et chargeur USB Amp, 125 Volt, Decora Tamper-Resistant Receptacle/Outlet, NEMA 5-20R, 3.6 Amps, 5VDC, 2.0 Type A USB Charger that is Pre-Wired to Terminal Block - Brushed Nickel
  • INSTALLATION RAPIDE – Le bornier est précâblé pour un accès facile; insérez simplement les câbles et serrez les vis.
  • PRATIQUE – Le couvercle métallique profilé et élégant s’encastre dans le plancher lorsqu’il n’est pas utilisé rouge...

Couleur : nickel brossé

Code UPC : 078477938782
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes