Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural 3x3, 707SF, 220-240V, Amande pâle

PRR11-T

Gamme de produits : PRR11, Technologie : infrarouge passif, Facteur de forme : 3 x 3, Couverture (m2) : 707 pi2, Type d’interrupteur : bouton-poussoir, Réglage : maintien de l’éclairage ambiant réglable 1-50FC Délai d’éteinte : 8 s-30 m, Tension : 220-240VAC, Raccordement du fil neutre : requis, Couleur : amande pâle, Garantie : limitée 5-Year

REMARQUE : Le PRR11 est un détecteur de mouvements autonome. Il utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce par le biais d’un seg...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477539736
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit