Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Couvercle traversant, (2) couvercles rabattables pour porte intérieure, laiton

PT526-B

"Door-In-Door" Cover For Use With Leviton 5" Poke Through Floor Box (PT500) Only; Includes 2 Flip Lids That Fold Into The Main Lid To Hide All Hinges And Doors While In Use. Accepte les prises de type Decora et les inserts QuickPort; comprend également un joint préassemblé et des vis de montage, laiton

  • La conception exclusive à l’industrie masque les couvercles rabattables et permet à la porte de rester encastrée même lorsque les prises sont utilisées; le bouton à ressort s’ouvre...

Couleur : laiton

Code UPC : 078477381007
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits