Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de relais de commande d’éclairage de circuit EZ-MAX Plus 8 relais 0

R08BD
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Panneau de relais EZ-MAX Plus 8 , entrée de commande 120V, 277V et 347V , aucun relais inclus, (8) espaces, avec (8) entrées à basse tension. Les panneaux de commande d’éclairage à relais EZ-MAX® Plus fournissent puissance et performance dans des modèles 8-circuit et 16/24-circuit compacts et rentables. EZ-MAX Plus est la solution idéale pour les plus petits contextes autonomes qui ne requièrent pas de configuration de champ ni de caractéristiques de réseautique complexes comme les systèmes de commande des relais GreenMAX<sup>MD</sup>.

...

Code UPC : 078477465691
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes