Produit supprimé de la gamme. Panneau de relais EZ-MAX® Plus 8 , entrée de commande 120V, 277V et 347V , (8) relais 2-Pole (NO)
R08BD-208
Produit supprimé de la gamme. Panneau de relais EZ-MAXMD Plus 8 , entrée de commande 120V, 277V et 347V , (8) relais 2-Pole (NO), conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme
Les panneaux de commande d’éclairage à relais EZ-MAX® Plus fournissent puissance et performance dans des modèles 8-circuit et 16/24-circuit compacts et rentables. EZ-MAX Plus est la solution idéale pour les applications plus petites et autonomes qui ne nécessitent pas de configuration sur le terrain ou de caractéristiques réseau avancées comme le relais GreenMAX®...