Produit supprimé de la gamme, Panneau de relais EZ-MAX Plus 8 , Entrée de commande 120V, 277V et 347V , (4) Carte de relais enclenchables 1-Pole (NO/NC) avec poignée
R08BD-L04
Produit supprimé de la gamme, Panneau de relais EZ-MAX Plus 8 , entrée de commande 120V, 277V et 347V , (4) Carte de relais enclenchable 1-Pole (NO/NC) avec poignée, 30A 120-277VAC, 20A 347VAC, conforme au titre 24 , ASHRAE 90.1 conforme, (4) espaces, avec (8) entrées à basse tension.
Les panneaux de commande d’éclairage à relais EZ-MAX® Plus fournissent puissance et performance dans des modèles 8-circuit et 16/24-circuit compacts et rentables. EZ-MAX Plus est la solution idéale pour les applications plus petites et autonomes...